Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5_067B3252, 067B3376, 067B3501

膨胀阀元件, TE 5, R407F/R407A

067B3502

温度范围 [°C]: -40 - -5, 压力平衡: 外部平衡

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description感温元件
MOP 点 [°C]0 °C
MOP 点 [°F]32 °F
MOP 点 [磅英寸表压]MOP 60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称TE -Thermostatic expansion valve
SCIP 卷宗编号ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称膨胀阀元件
产品类型TE 5
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
最高工作压力 [bar]28.0 bar
最高工作压力 [psig]400 psig
特性
值
制冷剂(s)R407F/R407A
包含电池No
包装方式多包装
压力平衡外部平衡
可维修TXV 备件
审批EACLLC CDC TYSK
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡管连接类型喇叭口
所含部件感温包绑扎带垫片O 型圈Key
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量12 pc
毛细管长度 [英寸]118.0 in
毛细管长度[ mm ]3000 mm
温度范围 [°F] [最大]25 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
类型名称元件
过热度设定可调节
阀体材料黄铜
零件计划名称TE 5

一般规格

特性
值
毛重0.522 千克
净重0.472 千克
容积1.663 公升
特性
值
EAN/UPC5702428915533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm