膨胀阀元件, TE 5, R23
067B3394
温度范围 [°C]: -90 - -55, 压力平衡: 外部平衡
067B3394
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 膨胀阀元件 |
| MOP 点 [°C] | -50 °C |
| MOP 点 [°F] | -58 °F |
| MOP 点 [磅英寸表压] | MOP 55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | TE -Thermostatic expansion valve |
| SCIP 卷宗编号 | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Temperature range [°C] [max] | -55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -90 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 膨胀阀元件 |
| 产品类型 | TE 5 |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | TXV 配件 |
| 最高工作压力 [bar] | 28.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 400 psig |
特性 | 值 |
|---|---|
| 制冷剂(s) | R23 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力平衡 | 外部平衡 |
| 可维修 | TXV 备件 |
| 审批 | EACLLC CDC TYSK |
| 平衡尺寸 [毫米] | 6 mm |
| 平衡管连接类型 | 焊接,ODF |
| 所含部件 | 感温包绑扎带垫片O 型圈Key |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 12 pc |
| 毛细管长度 [英寸] | 118.0 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 3000 mm |
| 温度范围 [°F] [最大] | -65 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -130 °F |
| 类型名称 | 元件 |
| 过热度设定 | 可调节 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 零件计划名称 | TE 5 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.56 千克 |
| 净重 | 0.45 千克 |
| 容积 | 2.254 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017848 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |