Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

热力膨胀阀, TE 2, R455A

068Z7499

温度范围 [°C]: -40 - 10, 压力平衡: 外部平衡

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SCIP 卷宗编号c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型TE 2
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
最高工作压力 [bar]34.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
出口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型喇叭口
制冷剂(s)R455A
包含电池No
包装方式多包装
压力平衡外部平衡
可维修TXV 备件
审批EACUA
特性
值
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡管连接类型喇叭口
所含部件感温包绑扎带
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每包数量20 pc
毛细管长度 [英寸]59.0 in
毛细管长度[ mm ]1500 mm
流体组1
流向带阀芯 01-05 的双向流
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]50 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录Art. 4, par. 3
过热度设定可调节
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口类型喇叭口
连接件材质黄铜
阀体材料黄铜
零件计划名称T2/TE2
静态过热度 (SS) [°C]4.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]7.20 °F
额定容量状况范围 N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
额定容量状况范围 N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC

一般规格

特性
值
毛重0.316 千克
净重0.294 千克
容积0.489 公升
特性
值
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm