Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, 068Z3815

热力膨胀阀, TE 2, R448A; R449A

068Z3815

温度范围 [°C]: -40 - -15, 压力平衡: 外部平衡
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: T2 / TE2, T 2 / TE 2

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
MOP 点 [°C]-10 °C
MOP 点 [°F]14 °F
MOP 点 [磅英寸表压]MOP 40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SCIP 卷宗编号c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型TE 2
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
最高工作压力 [bar]34.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
出口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型焊接
制冷剂(s)R448AR449A
包含电池No
包装方式工业包装
压力平衡外部平衡
可维修TXV 备件
审批EACLLC CDC TYSK
特性
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡管连接类型焊接
所含部件感温包绑扎带
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每包数量45 pc
毛细管长度 [英寸]59.0 in
毛细管长度[ mm ]1500 mm
流体组2
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]-15 °C
温度范围 [°F] [最大]5 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录Art. 4, par. 3
相似产品068Z3665
过热度设定可调节
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口类型喇叭口
连接件材质黄铜
阀体材料黄铜
零件计划名称T2/TE2
静态过热度 (SS) [°C]4.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]7.20 °F

一般规格

特性
毛重0.302 千克
净重0.28 千克
容积0.501 公升
特性
EAN/UPC5715162430651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm