热力膨胀阀, TE 2, R404A/R507A
068Z3451
温度范围 [°C]: -40 - -15, 压力平衡: 外部平衡
068Z3451
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45 |
| MOP 点 [°C] | -10 °C |
| MOP 点 [°F] | 14 °F |
| MOP 点 [磅英寸表压] | MOP 50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| SCIP 卷宗编号 | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Temperature range [°C] [max] | -15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 热力膨胀阀 |
| 产品类型 | TE 2 |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | TXV 配件 |
| 最高工作压力 [bar] | 34.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 500 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
| 出口接口类型 | 喇叭口 |
| 制冷剂(s) | R404A/R507A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压力平衡 | 外部平衡 |
| 可维修 | TXV 备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 审批 | EACUA |
| 平衡尺寸 [英寸] | 1/4 in |
| 平衡管连接类型 | 喇叭口 |
| 所含部件 | 感温包绑扎带 |
| 方向 | 角型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(c) |
| 每包数量 | 45 pc |
| 毛细管长度 [英寸] | 59.0 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 1500 mm |
| 流体组 | 2 |
| 流向 | 单向 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 5 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 相似产品 | 068Z3409 |
| 过热度设定 | 可调节 |
| 进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 进口接口类型 | 喇叭口 |
| 连接件材质 | 黄铜 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 零件计划名称 | T2/TE2 |
| 静态过热度 (SS) [°C] | 4.00 °C |
| 静态过热度 (SS) [°F] | 7.20 °F |
| 额定容量状况范围 N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| 额定容量状况范围 N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.325 千克 |
| 净重 | 0.291 千克 |
| 容积 | 0.5 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428518338 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |