Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

热力膨胀阀, T 2, R404A/R507A

068Z3427

温度范围 [°C]: -60 - -25, 压力平衡: 内部平衡

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder
MOP 点 [°C]-20 °C
MOP 点 [°F]-5 °F
MOP 点 [磅英寸表压]MOP 30
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
SCIP 卷宗编号c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称热力膨胀阀
产品类型T 2
产品系列膨胀阀
产品配件TXV 配件
最高工作压力 [bar]34.0 bar
最高工作压力 [psig]500 psig
出口尺寸 [毫米]12.00 mm
出口接口类型焊接
制冷剂(s)R404A/R507A
包含电池No
包装方式多包装
特性
值
压力平衡内部平衡
可维修TXV 备件
审批EACUA
所含部件感温包绑扎带
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每包数量20 pc
毛细管长度 [英寸]59.0 in
毛细管长度[ mm ]1500 mm
流体组2
流向单向
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]-15 °F
温度范围 [°F] [最小]-75 °F
目录Art. 4, par. 3
相似产品068Z3645
过热度设定可调节
进口尺寸 [英寸]3/8 in
进口接口类型喇叭口
连接件材质黄铜铜
阀体材料黄铜
零件计划名称T2/TE2
静态过热度 (SS) [°C]4.00 °C
静态过热度 (SS) [°F]7.20 °F

一般规格

特性
值
毛重0.3 千克
净重0.27 千克
容积0.489 公升
特性
值
EAN/UPC5702422124610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm