Danfoss logo
HFI

浮球阀, HFI 060

148G3768

进口接口尺寸 [毫米]: 150, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口尺寸 [毫米]: 50, 出口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 25, 温度范围 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 净容积 [升]: 6.4

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description高压浮球阀 HFI 060
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称浮球阀
产品描述浮球阀
产品类型HFI 060
产品系列液位调节阀
产品配件浮动膨胀阀配件
最高工作压力 [bar]25.0 bar
最高工作压力 [psig]363 psig
净容积 [升]6.400 L
净容积 [美国加仑]1.69 gal
出口接口尺寸 [毫米]50.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]2 in
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
包含电池No
包装方式单包装
可维修浮动膨胀阀备件
外壳容积 [升]8.20 L
特性
值
外壳容积 [美国加仑]2.17 gal
审批CE 认证EACUA
彩色打印红棕色
更多信息2 扩展接头(排气/均衡)
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组12
流口尺寸 [毫米]60.00 mm
液体容积范围 [升] [最大]4.6 L
液体容积范围 [升] [最小]1.6 L
液体容积范围 [美国加仑] [最大]1.22 gal
液体容积范围 [美国加仑] [最小]0.42 gal
温度范围 [°F] [最大]176 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
目录III
进口接口尺寸 [毫米]150.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]6 in
进口接口类型对缝焊接
连接件材质低温铸钢
连接标准EN 10220
阀体材料低温铸钢
阀门常数50.36
额定容量 R717 [TR]341.0 TR
额定容量 R717 [千瓦]1200.0 kW
额定容量状况 [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
额定容量状况 [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C

一般规格

特性
值
毛重36 千克
净重0.007 千克
容积108 公升
特性
值
EAN/UPC5702428413350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm