浮球阀, HFI 050
148G3767
进口接口尺寸 [毫米]: 150, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口尺寸 [毫米]: 50, 出口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 25, 温度范围 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 净容积 [升]: 6.4
148G3767
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | HFI 050 D 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 浮球阀 |
| 产品描述 | 浮球阀 |
| 产品类型 | HFI 050 |
| 产品系列 | 液位调节阀 |
| 产品配件 | 浮动膨胀阀配件 |
| 最高工作压力 [bar] | 25.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 363 psig |
| 净容积 [升] | 6.400 L |
| 净容积 [美国加仑] | 1.69 gal |
| 出口接口尺寸 [毫米] | 50.0 mm |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
| 出口接口类型 | 对缝焊接 |
| 制冷剂(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | 浮动膨胀阀备件 |
| 外壳容积 [升] | 8.20 L |
特性 | 值 |
|---|---|
| 外壳容积 [美国加仑] | 2.17 gal |
| 审批 | CE 认证EACUA |
| 彩色打印 | 红棕色 |
| 更多信息 | 2 扩展接头(排气/均衡) |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 12 |
| 流口尺寸 [毫米] | 50.00 mm |
| 液体容积范围 [升] [最大] | 4.6 L |
| 液体容积范围 [升] [最小] | 1.6 L |
| 液体容积范围 [美国加仑] [最大] | 1.22 gal |
| 液体容积范围 [美国加仑] [最小] | 0.42 gal |
| 温度范围 [°F] [最大] | 176 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 目录 | III |
| 进口接口尺寸 [毫米] | 150.00 mm |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 6 in |
| 进口接口类型 | 对缝焊接 |
| 连接件材质 | 低温铸钢 |
| 连接标准 | EN 10220 |
| 阀体材料 | 低温铸钢 |
| 阀门常数 | 33.58 |
| 额定容量 R717 [TR] | 227.0 TR |
| 额定容量 R717 [千瓦] | 800.0 kW |
| 额定容量状况 [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| 额定容量状况 [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 46.296 千克 |
| 净重 | 40.641 千克 |
| 容积 | 105.6 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428413343 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |