Danfoss logo
Electric expansion valve, AKVA 10

电子膨胀阀, AKVA 10-1, 不锈钢

068F3281

出口尺寸 [英寸]: 3/4 in, 进口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 进口接口类型: 焊接连接, 出口接口类型: 焊接连接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.01

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]0.012 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]0.010 m³/h
Material DescriptionAKVA10-1 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电子膨胀阀
产品类型AKVA 10-1
产品系列膨胀阀
产品配件Electric valve accessories
介质温度范围 [°C] [最低]-50 °C
介质温度范围 [°C] [最高]60 °C
介质温度范围 [°F] [最大]140 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-58 °F
兼容 Danfoss 控制器EKC 315AEKE 347
内置过滤器大小 [微米]100 µm
最大工作压差 [bar/psi]18 bar
最大开启压差 [巴] 10W 交流18 bar
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流260 psi
最小开启压差 [巴]0.000 bar
最小开启压差 [磅英寸]0.000 psi
最高工作压力 [bar]42.0 bar
最高工作压力 [psig]610 psig
出口尺寸 [英寸]3/4 in
出口接口类型焊接连接
特性
制冷剂(s)R717R744
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
可维修Electric valve spare parts
审批EACLLC CDC TYSK
工作原理PWM
手动操作选项编号
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量18 pc
流口尺寸 [毫米]0.50 mm
流向指示仪带单向箭头压花
环境温度-50 - 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-58 °F
类型名称电子膨胀阀
线圈编号
进口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型焊接连接
连接件材质低温铸钢
阀体材料不锈钢
零件计划名称AKVA
额定容量 R717 [千瓦]4.0 kW
额定容量状况 [IMP]tcond=90 °Ftevap=4tliq=82 °F
额定容量状况 [SI]tcond=32 °Ctevap=5tliq=28 °C
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
毛重0.477 千克
净重0.403 千克
容积1.043 公升
特性
EAN/UPC5702428058452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm