Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 100C_034G7812

电子膨胀阀, ETS 100C

034G7812

无油应用; PVE, 制冷剂温度 [°C] [最大]: 95, 制冷剂温度 [°F] [最大]: 203, 进口尺寸 [毫米]: 35, 出口尺寸 [毫米]: 35, 进口尺寸 [英寸]: 1 3/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 3/8 in

产品规格

特性
ATEX 销售文本II 3G Ex ec IIB T4 Gc
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]5.000 m³/h
Material Description电子膨胀阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 卷宗产品名称ETS 12C-100C with sight glass
SCIP 卷宗编号a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
UL 认证制冷剂R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电子膨胀阀
产品类型ETS 100C
产品系列膨胀阀
产品配件步进阀配件
全行程时间速度 [秒] [最大]6.0 s
全行程时间速度 [秒] [最小]3.0 s
兼容 Danfoss 控制器EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
最大允许工作周期 [%]100 % RH
最大工作电流 [安培]0.80 A
最大开启压差 [巴]40.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]580.0 psi
最大开启压差 反向 [巴]40 bar
最大开启压差 反向 [磅英寸]580.0 psi
最大总功率连续电压驱动器 [瓦]7.2 W
最大总功率连续电流驱动器 [瓦]7.2 W
最高工作压力 [bar]50.0 bar
最高工作压力 [psig]725 psig
出口尺寸 [毫米]35.00 mm
出口尺寸 [英寸]1 3/8 in
出口接口类型焊接连接 ODF
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
制冷剂温度 [°C] [最大]95 °C
制冷剂温度 [°C] [最小]-40 °C
制冷剂温度 [°F] [最大]203 °F
制冷剂温度 [°F] [最小]-40 °F
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
型号Colibri
审批ATEXCCCCE 认证CMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
平衡流口 [是/否]
总步进600(全步)
特性
手动操作选项AST - G 检修驱动器
方向直通型
无油制冷剂R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
步进模式2 相全步半步微步(推荐)
每包数量12 pc
流体组2
流向双向流
流向指示仪激光蚀刻双向箭头
润滑剂兼容性ABMO无油应用PAGPAOPOEPVE
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电机类型两极
电气连接M12
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
目录Art. 4, par. 3
相似产品034G7802
相位电感 [µH]14000 μH
相位电流 (RMS) [毫安]600 mA
相位电流(峰值) [毫安]800 mA
视液镜类型 SG(N 型指示器)
进口尺寸 [毫米]35.00 mm
进口尺寸 [英寸]1 3/8 in
进口接口类型焊接连接 ODF
连接件材质双金属:钢/铜
阀体材料不锈钢
阻抗 [kOhm]0.0 kOhm
额定容量 R404A/R507 [TR]183.00 TR
额定容量 R134a [TR]119.00 TR
额定容量 R134a [千瓦]413.00 kW
额定容量 R22 [TR]149.30 TR
额定容量 R22 [千瓦]525.60 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦]393.00 kW
额定容量 R407C [TR]166.00 TR
额定容量 R407C [千瓦]577.00 kW
额定容量 R410A [TR]183.00 TR
额定容量 R410A [千瓦]635.00 kW
额定容量状况 [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
额定容量状况 [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
额定容量状况注释全行程打开,正常流量

一般规格

特性
毛重0.438 千克
净重0.347 千克
容积1.806 公升
特性
EAN/UPC5702428539326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm