电子膨胀阀, ETS 25C
034G7613
无油应用; PVE, 制冷剂温度 [°C] [最大]: 95, 制冷剂温度 [°F] [最大]: 203, 进口尺寸 [毫米]: 28, 出口尺寸 [毫米]: 28, 进口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 1/8 in
034G7613
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| ATEX 销售文本 | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [立方米/小时] | 1.300 m³/h |
| Material Description | ETS 25C Electric exp.valve11/8x11/8 I/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP 卷宗产品名称 | ETS 12C-100C with sight glass |
| SCIP 卷宗编号 | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| UL 认证制冷剂 | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电子膨胀阀 |
| 产品类型 | ETS 25C |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | 步进阀配件 |
| 全行程时间速度 [秒] [最大] | 6.0 s |
| 全行程时间速度 [秒] [最小] | 3.0 s |
| 兼容 Danfoss 控制器 | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| 最大允许工作周期 [%] | 100 % RH |
| 最大工作电流 [安培] | 0.80 A |
| 最大开启压差 [巴] | 40.0 bar |
| 最大开启压差 [磅英寸] | 580.0 psi |
| 最大开启压差 反向 [巴] | 40 bar |
| 最大开启压差 反向 [磅英寸] | 580.0 psi |
| 最大总功率连续电压驱动器 [瓦] | 7.2 W |
| 最大总功率连续电流驱动器 [瓦] | 7.2 W |
| 最高工作压力 [bar] | 50.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 725 psig |
| 出口尺寸 [毫米] | 28.00 mm |
| 出口尺寸 [英寸] | 1 1/8 in |
| 出口接口类型 | 焊接连接 ODF |
| 制冷剂(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| 制冷剂温度 [°C] [最大] | 95 °C |
| 制冷剂温度 [°C] [最小] | -40 °C |
| 制冷剂温度 [°F] [最大] | 203 °F |
| 制冷剂温度 [°F] [最小] | -40 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 型号 | Colibri |
| 审批 | ATEXCCCCE 认证CMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| 平衡流口 [是/否] | 是 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 总步进 | 600(全步) |
| 手动操作选项 | AST - G 检修驱动器 |
| 方向 | 直通型 |
| 无油制冷剂 | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 步进模式 | 2 相全步半步微步(推荐) |
| 每包数量 | 12 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流向 | 双向流 |
| 流向指示仪 | 激光蚀刻双向箭头 |
| 润滑剂兼容性 | ABMO无油应用PAGPAOPOEPVE |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电机类型 | 两极 |
| 电气连接 | M12 |
| 电气连接尺寸 | 4 针脚 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 相位电感 [µH] | 14000 μH |
| 相位电流 (RMS) [毫安] | 600 mA |
| 相位电流(峰值) [毫安] | 800 mA |
| 视液镜 | 类型 SG(N 型指示器) |
| 进口尺寸 [毫米] | 28.00 mm |
| 进口尺寸 [英寸] | 1 1/8 in |
| 进口接口类型 | 焊接连接 ODF |
| 连接件材质 | 双金属:钢/铜 |
| 阀体材料 | 不锈钢 |
| 阻抗 [kOhm] | 0.0 kOhm |
| 额定容量 R404A/R507 [TR] | 49.20 TR |
| 额定容量 R134a [TR] | 31.90 TR |
| 额定容量 R134a [千瓦] | 111.00 kW |
| 额定容量 R22 [TR] | 40.10 TR |
| 额定容量 R22 [千瓦] | 141.00 kW |
| 额定容量 R404A/R507 [千瓦] | 105.00 kW |
| 额定容量 R407C [TR] | 44.50 TR |
| 额定容量 R407C [千瓦] | 155.00 kW |
| 额定容量 R410A [TR] | 49.20 TR |
| 额定容量 R410A [千瓦] | 170.00 kW |
| 额定容量状况 [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| 额定容量状况 [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| 额定容量状况注释 | 全行程打开,正常流量 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.407 千克 |
| 净重 | 0.315 千克 |
| 容积 | 1.911 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506462 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |