ETS 8M
ETS 8M 是一款高可靠性的步进电机驱动式电动膨胀阀,可为各种制冷和空调系统的膨胀和流量控制提供精确的解决方案。该阀门提供两种流量曲线选择:线性曲线和 S 形曲线。
ETS 8M 可应用于模块化冷水机组和低温环境温度热泵等单流/双流运行应用。
阀门操作采用步进电机,因此与丹佛斯或第三方供应商的许多电子控制器兼容。
Features and benefits
- 高 MOPD 值符合压缩机运行范围要求
- 内部泄漏低
- 使用寿命长,经久耐用
- 优化阀门流量特性
- 低开度下稳定的流量控制
- 热泵专用流量控制曲线
- 与现有阀门驱动器兼容
- 双向流动,两个流动方向性能良好,线圈外壳防护等级达 IP67。
- 安装灵活:垂直方向±90°
- 可提供单极和双极线圈,并符合以下规定