电子膨胀阀, ETS 5M08L
034G6427
制冷剂温度 [°C] [最大]: 80, 制冷剂温度 [°F] [最大]: 176, 进口尺寸 [毫米]: 7.94, 出口尺寸 [毫米]: 7.94, 进口尺寸 [英寸]: 5/16 in, 出口尺寸 [英寸]: 5/16 in
034G6427
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 1 Mpa 时最小泄漏量 [cm³/min] | 150 cm³/min |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 电子膨胀阀 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电子膨胀阀 |
| 产品类型 | ETS 5M08L |
| 产品系列 | 膨胀阀 |
| 产品配件 | Electric valve accessories |
| 兼容 Danfoss 控制器 | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| 最大开启压差 [巴] | 42.0 bar |
| 最大开启压差 [磅英寸表压] | 609 psig |
| 最大开启压差 反向 [巴] | 42 bar |
| 最大开启压差 反向 [磅英寸] | 651.0 psi |
| 最高工作压力 [bar] | 49.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 711 psig |
| 出口尺寸 [毫米] | 7.94 mm |
| 出口尺寸 [英寸] | 5/16 in |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| 制冷剂温度 [°C] [最大] | 80 °C |
| 制冷剂温度 [°C] [最小] | -30 °C |
| 制冷剂温度 [°F] [最大] | 176 °F |
| 制冷剂温度 [°F] [最小] | -22 °F |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 反向流动时的阀门开启脉冲 | <=71 Steps |
| 可维修 | 编号 |
| 存储温度范围 [°C] [最大] | 70 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 存储温度范围 [°C] [最小] | -30 °C |
| 存储温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 存储温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 总步进 | 480(半步) |
| 手动操作选项 | AST - G 检修驱动器手动线圈 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 正常流动时的阀门开启脉冲 | 55 ± 16 steps |
| 步进模式 | 1-2 励磁(半步)2-2 励磁(全步) |
| 每包数量 | 20 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 0.75 mm |
| 流向 | 双向流 |
| 流量特性 | 线性特性 |
| 润滑剂兼容性 | POE |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -30 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -22 °F |
| 电机类型 | 永磁型步进电机 |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 相对湿度 (RH) [%] [最大] | 95 % RH |
| 相对湿度 (RH) [%] [最小] | 0 % RH |
| 设计配置样式 | L |
| 进口尺寸 [毫米] | 7.94 mm |
| 进口尺寸 [英寸] | 5/16 in |
| 连接件材质 | Cu-plated SS |
| 连接类型 | 焊接,ODM |
| 零件计划名称 | ETS 5M |
| 额定容量 R410A [TR] | 0.51 TR |
| 额定容量 R410A [千瓦] | 1.80 kW |
| 额定容量状况 [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.054 千克 |
| 净重 | 0.038 千克 |
| 容积 | 0.251 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255103295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |