Danfoss logo
ETS 400L - 500L

电子膨胀阀, ETS 400L

034G3634

PVE, 制冷剂温度 [°C] [最大]: 70, 制冷剂温度 [°F] [最大]: 158, 进口尺寸 [英寸]: 1 5/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 5/8 in

产品规格

特性
Approval file nameMH7648
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
Cv值 [gal/min]21.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
Kv 值 [立方米/小时]18.500 m³/h
Material DescriptionETS 400L Electric exp valve I/4
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称ETS 175L-500L
SCIP 卷宗编号082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电子膨胀阀
产品类型ETS 400L
产品系列膨胀阀
产品配件步进阀配件
兼容 Danfoss 控制器AK-XM 208CEKEEKFMCX
最大允许工作周期 [%]100 % RH
最大工作电流 [安培]0.50 A
最大开启压差 [巴]26.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]377.0 psi
最大总功率连续电压驱动器 [瓦]5.5 W
最大总功率连续电流驱动器 [瓦]6.5 W
最高工作压力 [bar]37.0 bar
最高工作压力 [psig]536 psig
出口尺寸 [英寸]1 5/8 in
出口接口类型焊接连接 ODF
制冷剂(s)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
制冷剂温度 [°C] [最大]70 °C
制冷剂温度 [°C] [最小]-40 °C
制冷剂温度 [°F] [最大]158 °F
特性
制冷剂温度 [°F] [最小]-40 °F
包含电池No
包装方式工业包装
可维修步进阀备件
审批CE 认证CMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCAUL Recognized
平衡流口 [是/否]
总步进3810(全步)
手动操作选项AST - G 检修驱动器
方向直通型
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
步进模式2 相全步
每包数量4 pc
流体组2
流向双向流
流向指示仪Arrow embossed
流量特性线性特性
润滑剂兼容性ABMOPAGPAOPOEPVE
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电压 [V] DC12.0 V
电机类型两极
电气连接M12
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
目录I
相位电感 [µH]85000 μH
相位电流 (RMS) [毫安]200 mA
相位电流(峰值) [毫安]283 mA
视液镜
进口尺寸 [英寸]1 5/8 in
进口接口类型焊接连接 ODF
连接件材质
阀体材料黄铜
阻抗 [kOhm]0.1 kOhm
额定容量 R134a [TR]308.00 TR
额定容量状况 [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
额定容量状况 [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
额定容量状况注释全行程打开,正常流量

一般规格

特性
毛重3.035 千克
净重2.35 千克
容积12.708 公升
特性
EAN/UPC5715162509920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm