Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 250_034G2628

电子膨胀阀, ETS 250

034G9500

制冷剂温度 [°C] [最大]: 65, 制冷剂温度 [°F] [最大]: 150, 进口尺寸 [英寸]: 1 5/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 2 1/8 in
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: ETS 12.5 - ETS 400

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionETS 250 Electric exp valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP 卷宗产品名称ETS 250-800 with sight glass
SCIP 卷宗编号45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电子膨胀阀
产品类型ETS 250
产品系列膨胀阀
产品配件步进阀配件
全行程时间速度 [秒] [最大]25.4 s
全行程时间速度 [秒] [最小]12.7 s
兼容 Danfoss 控制器EKE 1AEKE 1BEKE 1C
最大允许工作周期 [%]100 % RH
最大开启压差 [巴]33.0 bar
最大开启压差 [磅英寸]478.6 psi
最大开启压差 反向 [巴]10 bar
最大开启压差 反向 [磅英寸]145.0 psi
最大总功率连续电压驱动器 [瓦]5.5 W
最大总功率连续电流驱动器 [瓦]1.3 W
最高工作压力 [bar]34.0 bar
最高工作压力 [psig]493 psig
出口尺寸 [英寸]2 1/8 in
出口接口类型焊接连接 ODF
制冷剂(s)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
制冷剂温度 [°C] [最大]65 °C
制冷剂温度 [°C] [最小]-40 °C
制冷剂温度 [°F] [最大]150 °F
制冷剂温度 [°F] [最小]-40 °F
包含电池No
包装方式单包装
可维修步进阀备件
审批CE 认证EACLLC CDC TYSKUKCAUL
平衡流口 [是/否]
特性
总步进3810(全步)
手动操作选项AST - G 检修驱动器
方向直通型
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
步进模式2 相全步
每包数量1 pc
流体组2
流向双向流
润滑剂兼容性MOPOE
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]60 °C
环境温度范围 [°F] [最大]140 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电压 [伏] 直流 [最大]13.8 V
电压 [伏] 直流 [最小]11.5 V
电机类型两极
电气连接M12
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
目录I
相位电感 [µH]85000 μH
相位电流 (RMS) [毫安]100 mA
相位电流(峰值) [毫安]141 mA
视液镜
进口尺寸 [英寸]1 5/8 in
进口接口类型焊接连接 ODF
连接件材质
阻抗 [kOhm]0.1 kOhm
额定容量 R404A/R507 [TR]239.00 TR
额定容量 R134a [TR]252.00 TR
额定容量 R134a [千瓦]874.00 kW
额定容量 R22 [TR]319.00 TR
额定容量 R22 [千瓦]1106.00 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦]828.00 kW
额定容量 R407C [TR]349.00 TR
额定容量 R407C [千瓦]1212.00 kW
额定容量状况 [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
额定容量状况 [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
额定容量状况注释全行程打开,正常流量

一般规格

特性
毛重2.777 千克
净重1.917 千克
容积12.708 公升
特性
EAN/UPC5702428923828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm