Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

先导式伺服阀, ICSH 25-15

148X1425

连接标准: ANSI B 16.22, 上盖: 3 个功能模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 7/8" ODS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述双压控制器
产品类型ICSH 25-15
产品系列Regionally specified kits
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]102.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]0.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]1/2 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]7/8 in
连接标准ANSI B 16.22
连接类型ODS

一般规格

特性
值
毛重5.1 千克
净重4.5 千克
容积26.748 公升
特性
值
EAN/UPC5715162694138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm