Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

先导式伺服阀, ICSH 25-5

148X1418

连接标准: ANSI B 16.22, 上盖: 1 个功能模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖1 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述双压控制器
产品类型ICSH 25-5
产品系列Regionally specified kits
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]102.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]0.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]3/16 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]1-1/8 in
连接标准ANSI B 16.22
连接类型ODS

一般规格

特性
值
毛重6.112 千克
净重5.45 千克
容积26.748 公升
特性
值
EAN/UPC5715162694176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm