Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

先导式伺服阀, ICSH 80

148X1288

连接类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 上盖: 1 个功能模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICSH 80 (3" Port), 3" BW
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖1 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述双压控制器
产品类型ICSH 80
产品系列Regionally specified kits
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]102.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]0.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]3 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
进口接口类型对缝焊接
连接尺寸 [in]3 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重18.88 千克
净重0.007 千克
容积22.493 公升
特性
值
EAN/UPC5702428533881
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm