Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

先导式伺服阀, ICSH 80, 80 mm, 对缝焊接

027H7302

进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: EN 10220, 进口接口尺寸 [毫米]: 80, Kv 值 [立方米/小时]: 82

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]95.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]82.000 m³/h
Material DescriptionICSH 80 DIN
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL认证文件名称制冷剂阀门 53R0
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述伺服式阀门
产品类型ICSH 80
产品系列压力和温度调节阀
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
出口接口尺寸 [毫米]80.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]3 in
特性
值
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
包含电池No
包装方式单包装
备注已安装功能模块
审批EACTÜVUAUL
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]120 °C
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录II
进口接口尺寸 [毫米]80.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]3 in
进口接口类型对缝焊接
连接标准EN 10220
阀版本标准版本

一般规格

特性
值
毛重16.695 千克
净重0.007 千克
特性
值
容积20.671 公升
EAN/UPC5702428999359