先导式伺服阀, ICSH 40, 40 mm, 承插焊
027H4307
进口接口类型: 承插焊, 连接标准: ASME B 16.11, 进口接口尺寸 [毫米]: 40, Kv 值 [立方米/小时]: 27
027H4307
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 27.000 m³/h |
| Material Description | ICSH 40 SOC |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | 制冷剂阀门 53R0 |
| 上盖 | 3 个功能模块 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 先导式伺服阀 |
| 产品描述 | 伺服式阀门 |
| 产品类型 | ICSH 40 |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
| 最高工作压力 [bar] | 65.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 943 psig |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口接口尺寸 [毫米] | 40.0 mm |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 1 1/2 in |
| 出口接口类型 | 承插焊 |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 审批 | EACTÜVUAUL |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 1 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 目录 | II |
| 进口接口尺寸 [毫米] | 40.00 mm |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 1 1/2 in |
| 进口接口类型 | 承插焊 |
| 连接标准 | ASME B 16.11 |
| 阀版本 | 标准版本 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 8.91 千克 |
| 净重 | 7.168 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 8.68 公升 |
| EAN/UPC | 5702428003223 |