Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
P 口类型CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SI 口类型EVM-NC
SII 口类型CVE-L
上盖3 function modules
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Pilot operated servo valve
产品描述Electronic control. regulator
产品类型ICS 150-DM
产品系列Regionally specified kits
出口接口尺寸 [英寸]6 in
特性
值
出口接口类型Butt weld
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
包含电池No
包装方式Single pack
接口尺寸(标称)[英寸]6 in
方向Straightway
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品Electronic control. Regulator
设备Cap
进口接口尺寸 [英寸]6 in
进口接口类型Butt weld
连接尺寸 [in]6 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型Butt weld

一般规格

特性
值
毛重7.004 千克
净重6.253 千克
特性
值
容积203.4 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm