Danfoss logo
先导式伺服阀, ICS 125-DM-product-details

先导式伺服阀, ICS 125-DM

148X1461

连接类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 上盖: 3 个功能模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
P 口类型CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
SI 口类型EVM NC
SII 口类型CVE-L
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述电子控制调节器
产品类型ICS 125-DM
产品系列Regionally specified kits
特性
值
出口接口尺寸 [英寸]5 in
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] (CVP) [最大]102.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] (CVP) [最小]19.5 psig
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
进口接口尺寸 [毫米]125.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]5 in
进口连接标准Butt weld
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
值
毛重7.004 千克
净重6.253 千克
特性
值
容积203.4 公升
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm