Danfoss logo
ICS1 65

先导式伺服阀, ICS 50-BL

148X1414

连接类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 上盖: 1 个功能模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 50-BL 2-1/2" BW EVM(NC) & CVPP-L pil
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖1 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述差压调节器
产品类型ICS 50-BL
产品系列Regionally specified kits
功能Pilot operated servo valve
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]102.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]0.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]2 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
美国标签附加文本带电气宽打开
连接尺寸 [in]2 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重13.871 千克
净重12.601 千克
容积26.748 公升
特性
值
EAN/UPC5715162687239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm