Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 25-10-O

148X1383

连接类型: 焊接, 连接标准: 钎焊 ANSI, 上盖: 1 个功能模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖1 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述出口压力调节器
产品类型ICS 25-10-O
产品系列Regionally specified kits
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]406.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]58.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]3/8 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]1 1/8 in
连接标准钎焊 ANSI
连接类型焊接

一般规格

特性
值
毛重6.292 千克
净重5.428 千克
容积22.493 公升
特性
值
EAN/UPC5702424500856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm