Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 65

148X1377

连接类型: 铜焊接, 连接标准: ASME B 16.22, 上盖: 驱动器

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 65 w/ 2-5/8" ODS conn EVM(NO) & CVPP
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖驱动器
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述差压调节器
产品类型ICS 65
产品系列Regionally specified kits
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]102.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]0.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]2 1/2 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
美国标签附加文本带电气宽打开
连接尺寸 [in]2 5/8 in
连接标准ASME B 16.22
连接类型铜焊接

一般规格

特性
值
毛重18.875 千克
净重16.843 千克
容积68.684 公升
特性
值
EAN/UPC5702424286590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm