Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖1 function module
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Pilot operated servo valve
产品描述Differential press. regulator
产品类型ICS 50-L
产品系列Regionally specified kits
特性
值
包含电池No
包装方式Single pack
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]406.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]58.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]2 in
方向Straightway
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]2 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型Socket weld
阀体材料Steel

一般规格

特性
值
毛重10.832 千克
净重10.632 千克
容积26.748 公升
特性
值
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm