Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 25-5-O

148X1066

连接类型: 承插焊, 连接标准: ASME B 16.11, 上盖: 1 个功能模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 25-5-O, 3/4" SOC, 14.8 in.HG to 131
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖1 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述出口压力调节器
产品类型ICS 25-5-O
特性
值
产品系列Regionally specified kits
包含电池No
包装方式单包装
接口尺寸(标称)[英寸]3/16 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
值
毛重5.74 千克
净重0.007 千克
容积22.493 公升
特性
值
EAN/UPC5702428987752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm