Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 50-L

148X1051

连接类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 连接尺寸 [in]: 2 1/2 in, 上盖: 3 个功能模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 50-L, 2-1/2" BW, 0 to 102 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述差压调节器
产品类型ICS 50-L
产品系列Regionally specified kits
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]102.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]0.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]2 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]2 1/2 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重14.77 千克
净重0.007 千克
容积26.748 公升
特性
值
EAN/UPC5702428976169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm