先导式伺服阀, ICS 25-15-OS
148X1032
连接类型: 插槽, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 上盖: 1 个功能模块
148X1032
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | ICS 25-15-OS, 1" SOC, 58 to 406 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 上盖 | 1 个功能模块 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 先导式伺服阀 |
| 产品描述 | 出口压力调节器 |
| 产品类型 | ICS 25-15-OS |
| 产品系列 | Regionally specified kits |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 406.0 psig |
| 压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 58.0 psig |
| 接口尺寸(标称)[英寸] | 1/2 in |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 美国标签附加文本 | w/electric shut-off |
| 连接尺寸 [in] | 1 in |
| 连接标准 | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| 连接类型 | 插槽 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 6.28 千克 |
| 净重 | 0.007 千克 |
| 容积 | 22.493 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |