Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 40-D-(H)A4AD

148X0984

20 psig - 102 psig, 上盖: 3 个功能模块
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: ICS

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 40-D-(H)A4AD1½in.(20in HGto102psig)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述双压力调节器
特性
产品类型ICS 40-D-(H)A4AD
产品系列Regionally specified kits
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]102.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]20.0 psig
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc

一般规格

特性
毛重10.258 千克
净重0.007 千克
特性
容积8.68 立方公寸
EAN/UPC5702428943949