先导式伺服阀, ICS 40-B-(H)A4AB
148X0977
20 psig - 102 psig, 上盖: 3 个功能模块
148X0977
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | ICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 上盖 | 3 个功能模块 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 先导式伺服阀 |
| 产品描述 | 进口压力调节器 |
| 产品类型 | ICS 40-B-(H)A4AB |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Regionally specified kits |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 102.0 psig |
| 压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 20.0 psig |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 美国标签附加文本 | 带电气宽打开 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 15.078 千克 |
| 净重 | 0.007 千克 |
| 容积 | 26.748 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |