Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 50-M

148X0922

连接类型: 承插焊, 连接标准: ASME B 16.11, 上盖: 1 个功能模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 50 -M, 2" SW , CVE-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖1 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述电子控制调节器
产品类型ICS 50-M
产品系列Regionally specified kits
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]406.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]58.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]2 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]2 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
值
毛重13.632 千克
净重10.632 千克
容积56.025 公升
特性
值
EAN/UPC5715255032403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm