Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 65-DM

148X0917

连接类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 连接尺寸 [in]: 2 1/2 in, 上盖: 3 个功能模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 65 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述电子控制调节器
产品类型ICS 65-DM
产品系列Regionally specified kits
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]754.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]363.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]2 1/2 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
美国标签附加文本带电气宽打开
连接尺寸 [in]2 1/2 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重19.978 千克
净重19.778 千克
容积24.481 公升
特性
值
EAN/UPC5715255032458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm