Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 32

148X0854

上盖: 1 个功能模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 32 S4A 1 1/4"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖1 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
特性
值
产品描述电磁阀
产品类型ICS 32
产品系列Regionally specified kits
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
包装方式单包装
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc

一般规格

特性
值
毛重8.557 千克
净重0.007 千克
容积22.493 公升
特性
值
EAN/UPC5702428926775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm