Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 32-STD

148X0848

上盖: 1 个功能模块

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 32-STD - A4A 1 1/4"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖1 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述进口压力调节器
特性
产品类型ICS 32-STD
产品系列Regionally specified kits
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]102.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]0.0 psig
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc

一般规格

特性
毛重13.57 Kilogram
净重0.007 Kilogram
容积26.748 Liter
特性
EAN/UPC5702428926836
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm