Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 80-O

148X0796

连接类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 上盖: 1 个功能模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 80-O, 3" BW, 14.8" to 131 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖1 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述出口压力调节器
产品类型ICS 80-O
产品系列Regionally specified kits
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]131.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]14.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]3 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品入口压力调节器
连接尺寸 [in]3 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重18.42 千克
净重0.007 千克
容积149.308 公升
特性
值
EAN/UPC5702428890274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm