Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 25-10-STD

148X0588

连接类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 上盖: 1 个功能模块

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 25-10-STD 3/8" Port w/ 1" BW connect
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖1 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述进口压力调节器
产品类型ICS 25-10-STD
产品系列Regionally specified kits
特性
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]102.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]20.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]3/8 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
连接尺寸 [in]1 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
毛重5.778 千克
净重4.965 千克
容积22.493 公升
特性
EAN/UPC5702424493448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm