Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 50-OBS

148X0483

连接类型: 承插焊, 连接标准: ASME B 16.11, 上盖: 3 个功能模块

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 50-OBS 2" SOC 14.8" - 131 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述出口压力调节器
产品类型ICS 50-OBS
产品系列Regionally specified kits
特性
包含电池No
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]131.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]14.8 psig
接口尺寸(标称)[英寸]2 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
美国标签附加文本带电气打开和关断
连接尺寸 [in]2 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
毛重14.32 千克
净重0.007 千克
容积24.481 公升
特性
EAN/UPC5702428844505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm