先导式伺服阀, ICS 25-25-S
148X0468
连接类型: 承插焊, 连接标准: ASME B 16.11, 上盖: 3 个功能模块
148X0468
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | ICS 25-25-S, 1" SOC, 20" to 102 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 上盖 | 3 个功能模块 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 先导式伺服阀 |
| 产品描述 | 进口压力调节器 |
| 产品类型 | ICS 25-25-S |
| 产品系列 | Regionally specified kits |
| 功能 | Pilot operated servo valve |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 102.0 psig |
| 压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 20.0 psig |
| 接口尺寸(标称)[英寸] | 1 in |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 用于产品 | 入口压力调节器 |
| 用于产品评论 | 带电气关断 |
| 美国标签附加文本 | 带电气关断 |
| 连接尺寸 [in] | 1 in |
| 连接标准 | ASME B 16.11 |
| 连接类型 | 承插焊 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 7.26 千克 |
| 净重 | 0.007 千克 |
| 容积 | 22.493 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843225 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |