Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

先导式伺服阀, ICS 65-OS

148X0452

连接类型: 对缝焊接, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 连接尺寸 [in]: 2 1/2 in, 上盖: 3 个功能模块

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICS 65-OS, 2-1/2" BW, 58 - 406 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述出口压力调节器
产品类型ICS 65-OS
产品系列Regionally specified kits
包含电池No
特性
包装方式单包装
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大]406.0 psig
压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小]58.0 psig
接口尺寸(标称)[英寸]2 1/2 in
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品出口压力调节器
用于产品评论带电气关断
美国标签附加文本带电气关断
连接尺寸 [in]2 1/2 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 80
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
毛重18.7 千克
净重0.007 千克
容积56.025 公升
特性
EAN/UPC5702428840200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm