先导式伺服阀, ICS 25-25-M
148X0030
连接类型: 承插焊, 连接标准: ASME B 16.11, 上盖: 1 个功能模块
148X0030
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| P 口类型 | CVE-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| 上盖 | 1 个功能模块 |
| 产品名称 | 先导式伺服阀 |
| 产品描述 | 电子控制调节器 |
| 产品类型 | ICS 25-25-M |
| 产品系列 | Regionally specified kits |
| 最高工作压力 [psig] | 943 psig |
| 出口接口尺寸 [毫米] | 25.0 mm |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 1 in |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 单包装 |
| 压力范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 102.0 psig |
| 压力范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 19.5 psig |
| 接口尺寸 [毫米] | 25 mm |
| 描述 | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| 方向 | 直通型 |
| 每包数量 | 1 pc |
| 进口接口尺寸 [毫米] | 25.00 mm |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 1 in |
| 进口连接标准 | Socket weld |
| 连接件材质 | 低温铸钢 |
| 连接尺寸 [in] | 25 mm |
| 连接标准 | ASME B 16.11 |
| 连接类型 | 承插焊 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 22.493 公升 |