先导式伺服阀
027H6030
先导式伺服阀
027H6030
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 81.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 70.000 m³/h |
| Material Description | ?? |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | 制冷剂阀门 53R0 |
| 上盖 | 3 个功能模块 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 先导式伺服阀 |
| 产品描述 | 伺服式阀门 |
| 产品类型 | ICS3 65 |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
| 产品配件 | ICM / ICS / ICLX 配件 |
| 先导连接配置 | P:并行连接SI-SII:串行连接 |
| 最高工作压力 [bar] | 65.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 943 psig |
| 出口接口尺寸 [毫米] | 65.0 mm |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 2 1/2 in |
| 出口接口类型 | 对缝焊接 |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压力计连接 | 内螺纹带盲塞 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 可维修 | ICM / ICS / ICLX 备件 |
| 型号 | ICV Flexline |
| 外部先导压力连接 | 焊接变径管(P2 口) |
| 审批 | EACTÜVUAUL |
| 手动操作选项 | 手动打开阀杆 |
| 打开配置 | 已关闭(压差=0 bar)PropOpen(压差=0.07-0.2bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 温度范围 [°C] [最低] | -60 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 目录 | II |
| 表面涂层 | Zn (TLP) |
| 进口接口尺寸 [毫米] | 65.00 mm |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 2 1/2 in |
| 进口接口类型 | 对缝焊接 |
| 连接件材质 | 低温铸钢 |
| 连接标准 | EN 10220 |
| 阀体材料 | 低温铸钢 |
| 阀版本 | 标准版本 |
| 阀门操作 | 导阀控制 |
| 零件计划名称 | ICS |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 15.045 千克 |
| 净重 | 14.823 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 22.493 公升 |
| EAN/UPC | 5702428235464 |