Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 50, 027H5037, WEB027H5037

先导式伺服阀, ICS3E 50, 50 mm, 对缝焊接

027H5037

进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: EN 10220, 进口接口尺寸 [毫米]: 50, Kv 值 [立方米/小时]: 44

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]51.040 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]44.000 m³/h
Material Description主阀阀体
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述伺服式阀门
产品类型ICS3E 50
产品系列压力和温度调节阀
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
出口接口尺寸 [毫米]50.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]2 in
特性
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R1270R170R290R600R600aRE170
包含电池No
包装方式单包装
审批CE 认证EACLLC CDC TYSK
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]120 °C
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录II
进口接口尺寸 [毫米]50.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]2 in
进口接口类型对缝焊接
连接标准EN 10220
阀版本特殊版本,ATEX

一般规格

特性
毛重11.178 Kilogram
净重10.062 Kilogram
容积20.671 Liter
特性
EAN/UPC5702428302753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm