Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

先导式伺服阀, ICS3E 32, 32 mm, 对缝焊接

027H3029

进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: EN 10220, 进口接口尺寸 [毫米]: 32, Kv 值 [立方米/小时]: 17

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]17.000 m³/h
Material Description导阀控制的主阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
上盖3 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述伺服式阀门
产品类型ICS3E 32
产品系列压力和温度调节阀
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
特性
值
出口接口尺寸 [毫米]32.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]1 1/4 in
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R1270R170R290R600R600aRE170
包含电池No
包装方式单包装
审批CE 认证EACUA
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录II
进口接口尺寸 [毫米]32.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]1 1/4 in
进口接口类型对缝焊接
连接标准EN 10220
阀版本特殊版本,ATEX

一般规格

特性
值
毛重6.648 千克
净重5.474 千克
容积8.68 公升
特性
值
EAN/UPC5702428301039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm