Danfoss logo
ICS1 25

先导式伺服阀, ICS1 25-25, 25 mm, 承插焊

027H2062

进口接口类型: 承插焊, 连接标准: ASME B 16.11, 进口接口尺寸 [毫米]: 25, Kv 值 [立方米/小时]: 11.5, 连接件材质: 低温铸钢

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]11.500 m³/h
Material Description主阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 认证Yes
UL认证文件名称制冷剂阀门 53R0
上盖1 个功能模块
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称先导式伺服阀
产品描述伺服式阀门
产品类型ICS1 25-25
产品系列压力和温度调节阀
产品配件ICM / ICS / ICLX 配件
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
出口接口尺寸 [毫米]25.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]1 in
出口接口类型承插焊
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
包含电池No
特性
值
包装方式单包装
压力计连接内螺纹带盲塞
可维修ICM / ICS / ICLX 备件
型号ICV Flexline
外部先导压力连接焊接变径管(P2 口)
审批EACUAUL
手动操作选项手动打开阀杆
打开配置已关闭(压差=0 bar)PropOpen(压差=0.07-0.2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录Art. 4, par. 3
表面涂层Zn (TLP)
进口接口尺寸 [毫米]25.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]1 in
进口接口类型承插焊
连接件材质低温铸钢
连接标准ASME B 16.11
阀体材料低温铸钢
阀版本标准版本
阀门操作导阀控制
零件计划名称ICS

一般规格

特性
值
毛重4.252 千克
净重3.832 千克
容积8.68 公升
特性
值
EAN/UPC5702428236676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm