先导式伺服阀, ICS3E 25-25, 20 mm, 对缝焊接
027H1064
进口接口类型: 对缝焊接, 连接标准: EN 10220, 进口接口尺寸 [毫米]: 20, Kv 值 [立方米/小时]: 11.5
027H1064
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 13.340 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 11.500 m³/h |
| Material Description | 主阀 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 上盖 | 3 个功能模块 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 先导式伺服阀 |
| 产品描述 | 伺服式阀门 |
| 产品类型 | ICS3E 25-25 |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
| 最高工作压力 [bar] | 65.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 943 psig |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口接口尺寸 [毫米] | 20.0 mm |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
| 出口接口类型 | 对缝焊接 |
| 制冷剂(s) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 审批 | CE 认证EACUA |
| 方向 | 直通型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 1 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 进口接口尺寸 [毫米] | 20.00 mm |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 3/4 in |
| 进口接口类型 | 对缝焊接 |
| 连接标准 | EN 10220 |
| 阀版本 | 特殊版本,ATEX |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 4.43 千克 |
| 净重 | 3.901 千克 |
| 容积 | 8.68 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428286671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |