Danfoss logo
Press. and temp. regul. valves, Motor operated valve, ICM 40-A

电动操纵阀, ICM 40-A, 低温铸钢

027H4004

出口接口尺寸 [毫米]: 40, 进口接口尺寸 [毫米]: 40, 进口接口类型: 承插焊, 出口接口类型: 承插焊, Kv 值 [立方米/小时]: 15

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]17.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]15.000 m³/h
Material Description主阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
UL认证文件名称制冷剂阀门 53R0
上盖驱动器
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电动操纵阀
产品描述电动操纵阀
产品类型ICM 40-A
产品系列压力和温度调节阀
产品配件ICAD 配件ICM / ICS / ICLX 配件
最大开启压差 [巴]40.0 bar
最大开启压差 [磅英寸表压]543 psig
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
出口接口尺寸 [毫米]40.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]1 1/2 in
出口接口类型承插焊
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR601R601aR717R744
包含电池No
包装方式单包装
可维修ICM / ICS / ICLX 备件
特性
型号ICV Flexline
审批EACLLC CDC TYSKTÜVUL
手动操作选项通过 ICAD 设定通过多功能工具
打开/关闭时间 [秒]10 s
执行机构系统ICAD 电机,磁性十字滑环
方向直通型
无油制冷剂R1234ze(E)R134a
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
流向指示仪带单向箭头压花
润滑剂兼容性无油应用
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]120 °C
温度范围 [°F] [最大]248 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录II
表面涂层Zn (TLP)
进口接口尺寸 [毫米]40.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]1 1/2 in
进口接口类型承插焊
连接件材质低温铸钢
连接标准ASME B 16.11
阀体材料低温铸钢
阀版本标准版本
阀门操作电动阀
零件计划名称ICM

一般规格

特性
毛重7.222 千克
净重6.965 千克
容积8.68 公升
特性
EAN/UPC5702428235907
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm