电动操纵阀, ICM 25-B, 低温铸钢
027H2007
出口接口尺寸 [毫米]: 22, 进口接口尺寸 [毫米]: 22, 进口接口类型: 焊接, 出口接口类型: 铜焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 12
027H2007
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 13.920 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 12.000 m³/h |
| Material Description | 主阀 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| UL认证文件名称 | 制冷剂阀门 53R0 |
| 上盖 | 驱动器 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电动操纵阀 |
| 产品描述 | 电动操纵阀 |
| 产品类型 | ICM 25-B |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
| 产品配件 | ICAD 配件ICM / ICS / ICLX 配件 |
| 最大开启压差 [巴] | 52.0 bar |
| 最大开启压差 [磅英寸表压] | 702 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 65.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 943 psig |
| 出口接口尺寸 [毫米] | 22.0 mm |
| 出口接口类型 | 铜焊接 |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR601R601aR717R744 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | ICM / ICS / ICLX 备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 型号 | ICV Flexline |
| 审批 | EACLLC CDC EURO-TYSKUL |
| 手动操作选项 | 通过 ICAD 设定通过多功能工具 |
| 打开/关闭时间 [秒] | 7 s |
| 执行机构系统 | ICAD 电机,磁性十字滑环 |
| 方向 | 直通型 |
| 无油制冷剂 | R1234ze(E)R134a |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 润滑剂兼容性 | 无油应用 |
| 温度范围 [°C] [最低] | -60 °C |
| 温度范围 [°C] [最高] | 120 °C |
| 温度范围 [°F] [最大] | 248 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 目录 | Art. 3, par. 3 |
| 表面涂层 | Zn (TLP) |
| 进口接口尺寸 [毫米] | 22.00 mm |
| 进口接口类型 | 焊接 |
| 连接件材质 | 低温铸钢 |
| 连接标准 | EN 1254-1 |
| 阀体材料 | 低温铸钢 |
| 阀版本 | 标准版本 |
| 阀门操作 | 电动阀 |
| 零件计划名称 | ICM |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 3.619 千克 |
| 净重 | 3.44 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 8.68 公升 |
| EAN/UPC | 5702428237116 |