Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

压力控制阀, KDC 150 A 2

148G3835

接口尺寸 [毫米]: 150, 连接类型: 对缝焊接, Kv 完全打开 [立方米/小时]: 509, 最高工作压力 [bar]: 40

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Cv 全开 [加仑/分钟]590.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 完全打开 [立方米/小时]509 m³/h
Material Description气体探测器
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力控制阀
产品描述多功能压缩机阀
产品类型KDC 150 A 2
产品系列压力和温度调节阀
最高工作压力 [bar]40.0 bar
最高工作压力 [psig]580 psig
特性
值
制冷剂(s)R1270R170R290R600R600aRE170
包含电池No
包装方式单包装
压差 [bar]2.000 bar
压差 [磅英寸]29.000 psi
审批CE 认证UA
接口尺寸 [毫米]150 mm
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
目录II
进口接口尺寸 [毫米]150.00 mm
连接尺寸 [in]6 in
连接标准ASME B 36.10M SCHEDULE 40
连接类型对缝焊接

一般规格

特性
值
毛重51.1 千克
净重43 千克
容积105.821 公升
特性
值
EAN/UPC5702428883276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm