压力控制阀, KDC 100
148G3595
接口尺寸 [毫米]: 100, 连接类型: 对缝焊接, Kv 完全打开 [立方米/小时]: 203, 最高工作压力 [bar]: 40
148G3595
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv 全开 [加仑/分钟] | 235.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 完全打开 [立方米/小时] | 203 m³/h |
| Material Description | 多功能压缩机阀 KDC 100 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压力控制阀 |
| 产品描述 | 多功能压缩机阀 |
| 产品类型 | KDC 100 |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 最高工作压力 [bar] | 40.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 580 psig |
| 制冷剂(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 压差 [bar] | 0.500 bar |
| 压差 [磅英寸] | 7.500 psi |
| 审批 | CE 认证UA |
| 接口尺寸 [毫米] | 100 mm |
| 方向 | 角型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流体组 | 1 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 302 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
| 目录 | III |
| 进口接口尺寸 [毫米] | 100.00 mm |
| 连接尺寸 [in] | 4 in |
| 连接标准 | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| 连接类型 | 对缝焊接 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 18.86 千克 |
| 净重 | 18.2 千克 |
| 容积 | 20.671 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |